Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0584 € - 0,0722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0604 € - 0,0907 € | 10121 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0661 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1141 € - 0,138 € | 500 Varastossa |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0633 € - 0,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0574 € - 0,0719 € | 1442 Varastossa |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 1796 Varastossa |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0818 € - 0,12 € | 1044 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0574 € - 0,0719 € | 1993 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 498 Varastossa |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,122 € | 335 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1134 € - 0,1248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0861 € - 0,1291 € | 1190 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0619 € - 0,093 € | 2910 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0922 € - 0,1389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0791 € - 0,0976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm