Valikko Haku

Peltimutteri 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nailon 6/6

Läpivientimutteri on suunniteltu napsahtamaan valmiiseen reikään, ja sitä käytetään ruuvin kanssa liittämään useita paneeleita yhteen. Se on valmistettu värittömästä nailonista, siinä on neliön muotoinen pää ja sitä käytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa.
Essentra tuotenumero:

10307519

Valmistajan tuotenumero:

60SGN01128

1335 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1191 €
2500 - 4999 0,0953 €
5000 + 0,0793 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

59,55 €

500 x 0,1191 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan koko 12.8 mm
Kokonaispituus 7.8 mm
Kannan korkeus 0.8 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Neliö
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä