Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,6785 € |
1000 - 4999 | 0,4874 € |
5000 + | 0,4545 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Screw Size | 4.2 or 4.8 |
---|---|
Head Size | 12.4 mm |
Head Size | 0.488 in |
Hole Size | 7.3 mm |
Hole Size | 0.287 in |
Overall Length | 17.0 mm |
Overall Length | 0.669 in |
Head Diameter | 12.4 mm |
Head Diameter | 0.488 in |
Head Height | 9.9 mm |
Head Height | 0.39 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Head Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa