Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 19 | 35,5651 € |
20 + | 19,0168 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.098 in |
Mounting Hole Diameter | 11.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.433 in |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 2.5 mm |
Overall Thickness | 0.098 in |
Overall Width | 75.0 mm |
Overall Width | 2.953 in |
Colour | Black |
Finish | Zinc Plated |
Hinge Type | Leaf Lift-Off Hinge |
Hole Shape | Open Hole |
Mounting Orientation | Left Handed |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 4 |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa