Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 56,1881 € |
50 + | 26,7562 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lehden paksuus | 5.0 mm |
---|---|
Lehden paksuus | 0.197 in |
Asennusreiän halkaisija | 5.3 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.209 in |
Kokonaispituus | 40.0 mm |
Kokonaispituus | 1.575 in |
Kokonaispaksuus | 9.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.354 in |
Kokonaisleveys | 40.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.575 in |
Väri | Harmaa |
Saranan tyyppi | Leaf Lift-Off Hinge |
Reiän muoto | Avoin reikä |
Asennussuunta | Oikeakätinen |
Asennustapa | Pinta-asennus |
Asennusreikien määrä | 4 |
Tapin materiaali | Ruostumaton teräs |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa