Valikko Haku

Concealed Hinge 82.0 mm 21.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

Concealed Hinges with a right or left handed mounting orientation and a screw-on mounting method.
Tuotekoodi:

497577

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 17,2506 €
25 + 8,2146 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

17,25 €

1 x 17,2506 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Offset Distance 15.0 mm
Overall Leaf Length 41.0 mm
Overall Length 82.0 mm
Overall Width 21.0 mm
Colour Natural
Mounting Method Screw
Mounting Orientation Right & Left handed
Pin Material Stainless Steel
Removability Removable
Commodity Code 8302100090
Latch Material Stainless Steel

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä