Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.
One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1396 € - 0,1697 € | 10000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7938 € - 0,8717 € | 65751 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1985 € | 30000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,1779 € | 23000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1673 € - 0,2045 € | 14000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000199 | 0,1533 € - 0,1861 € | 61900 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1684 € - 0,1684 € | 6820 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8502 € - 0,9337 € | 4169 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1464 € | 16000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1117 € - 1,1117 € | 14429 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,1588 € | 103000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8502 € - 0,9337 € | 9698 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2239 € - 1,3431 € | 27878 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1738 € | 2000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5761 € - 2,6374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 1,5826 € - 1,7459 € | 941 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3,0821 € - 3,0821 € | 436 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 3,3121 € - 3,3121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,6374 € - 2,6987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,5607 € - 2,6221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa