Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli 1 in 0.553 in 0.206 in Nailon

Tämä vaativan käytön tukikiinnike on valmistettu harmaasta UL94 V-2 -lämpöstabiloidusta nailonista, ja siinä on elaksoidusta alumiinista valmistettu korvake. Sitä käytetään johtojen tai johtonippujen kiinnittämiseen vaativissa ja kriittisissä kohteissa. Täyttää MS-25281-standardin vaatimukset.
Essentra tuotenumero:

10161944

Valmistajan tuotenumero:

NM-16-R16

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 3,3949 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

1 697,45 €

500 x 3,3949 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 14 mm
Reiän läpimitta 5.2 mm
Kiinnikkeen materiaali Lämmönkestävä nailon
Väri Vihreä
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon;eloksoitu alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä