Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,1684 € - 0,1684 € 2820 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,1117 € - 1,1117 € 14429 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1057 € - 0,1588 € 46000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,8502 € - 0,9337 € 7698 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1437 € - 0,1779 € 43000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,2239 € - 1,3431 € 27878 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1396 € - 0,1697 € 8750 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1423 € - 0,1738 € 61900 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
2,259 € - 2,4917 € 41122 Varastossa
Väritön
5.2 mm
12.7 mm
1,4649 € - 1,4649 € 800 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
3,8334 € - 3,8334 € 876 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
3,0667 € - 3,0667 € 424 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
14 mm
1,4649 € - 1,4649 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
5.2 mm
9.5 mm
3,0667 € - 3,0667 € 1839 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
1,2513 € - 1,2513 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
5.2 mm
9.5 mm
1,2513 € - 1,2513 € 990 Varastossa
Musta
5.2 mm
9.5 mm
2,5607 € - 2,6221 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
3,0667 € - 3,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.7 mm
1,6018 € - 1,7661 € 763 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
3,1215 € - 3,1215 € 1167 Varastossa
Musta
5.2 mm
12.7 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000205

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1684 €

Varastotasot
2820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148402

Hinta-alue
1,1117 € - 1,1117 €

Varastotasot
14429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000168

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1057 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148389

Hinta-alue
0,9337 € - 0,8502 €

Varastotasot
7698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000182

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1437 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148419

Hinta-alue
1,3431 € - 1,2239 €

Varastotasot
27878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000212

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1396 €

Varastotasot
8750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000175

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1423 €

Varastotasot
61900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiini Väritön

10310861

Hinta-alue
2,4917 € - 2,259 €

Varastotasot
41122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161692

Hinta-alue
1,4649 € - 1,4649 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161739

Hinta-alue
3,8334 € - 3,8334 €

Varastotasot
876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161906

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161814

Hinta-alue
1,4649 € - 1,4649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161722

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
1839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161777

Hinta-alue
1,2513 € - 1,2513 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161760

Hinta-alue
1,2513 € - 1,2513 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161968

Hinta-alue
2,6221 € - 2,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

10162057

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161708

Hinta-alue
1,7661 € - 1,6018 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

10161746

Hinta-alue
3,1215 € - 3,1215 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
  • Väri
    Musta