Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,6469 € - 0,6469 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.8 mm
0,8714 € - 0,957 € 6698 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,101 € - 0,1501 € 27000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
10000199 0,1571 € - 0,1908 € 24661 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,8714 € - 0,957 € 4169 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1683 € - 0,2034 € 31000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1473 € - 0,1824 € 24000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1715 € - 0,2096 € 12000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,1395 € - 1,1395 € 14429 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1083 € - 0,1627 € 53000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1726 € - 0,1726 € 5700 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
1,2545 € - 1,3766 € 27878 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
0,1459 € - 0,1782 € 41900 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,1431 € - 0,174 € 2450 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
9.5 mm
0,8136 € - 0,8934 € 61251 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
2,3154 € - 2,554 € 39122 Varastossa
Väritön
5.2 mm
12.7 mm
3,3949 € - 3,3949 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
2,6405 € - 2,7033 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
14 mm
1,6221 € - 1,7895 € 1441 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.8 mm
1,7509 € - 1,944 € 17000 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.8 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ei mitään 5.2 mm Nailon Vihreä

10162132

Hinta-alue
0,6469 € - 0,6469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148389

Hinta-alue
0,957 € - 0,8714 €

Varastotasot
6698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000151

Hinta-alue
0,1501 € - 0,101 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000199

Hinta-alue
0,1908 € - 0,1571 €

Varastotasot
24661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148396

Hinta-alue
0,957 € - 0,8714 €

Varastotasot
4169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000144

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1683 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000182

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1473 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000229

Hinta-alue
0,2096 € - 0,1715 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148402

Hinta-alue
1,1395 € - 1,1395 €

Varastotasot
14429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000168

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1083 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000205

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1726 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148419

Hinta-alue
1,3766 € - 1,2545 €

Varastotasot
27878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000175

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1459 €

Varastotasot
41900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10000212

Hinta-alue
0,174 € - 0,1431 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616991099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Alumiiniseos Väritön

10148372

Hinta-alue
0,8934 € - 0,8136 €

Varastotasot
61251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Tullinimike
    7616999099
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiini Väritön

10310861

Hinta-alue
2,554 € - 2,3154 €

Varastotasot
39122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli 1 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161944

Hinta-alue
3,3949 € - 3,3949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 1-1/2 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161982

Hinta-alue
2,7033 € - 2,6405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 3/16 in 0.503 in 0.206 in Nailon

10162026

Hinta-alue
1,7895 € - 1,6221 €

Varastotasot
1441 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapelikiinnike - P-malli 5/16 in 0.503 in 0.206 in Nailon

10162064

Hinta-alue
1,944 € - 1,7509 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2