Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 2,6149 € |
50 - 99 | 2,4917 € |
100 - 199 | 2,3548 € |
200 + | 2,0947 € |
Case Full Material | Polystyrene |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Colour | White |
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Overall Length | 56.0 mm |
Overall Length | 2.205 in |
Plate Length | 56.0 mm |
Plate Length | 2.205 in |
Plate Width | 14.0 mm |
Plate Width | 0.551 in |
Case Material | PS |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa