Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 35,5938 € |
50 + | 17,9626 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8505111065 |
---|---|
Catch Mechanism | Catch |
Magnet Material | Die Cast Zinc Alloy |
Mount Type | Screw On |
Distance Between Fixing Holes | 39.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.535 in |
Overall Height | 16.0 mm |
Overall Height | 0.63 in |
Overall Width | 16.0 mm |
Overall Width | 0.63 in |
Overall Length | 49.0 mm |
Overall Length | 1.929 in |
Plate Length | 56.0 mm |
Plate Length | 2.205 in |
Plate Thickness | 2.2 mm |
Plate Thickness | 0.087 in |
Plate Width | 16.0 mm |
Plate Width | 0.63 in |
Thread Diameter | 5.0 mm |
Thread Diameter | 0.197 in |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 40.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 1.575 in |
Case Material | Zamak |
Colour | Nickel |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa