Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
1,2226 € - 1,5196 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
1,1445 € - 1,2732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,2194 € - 1,357 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,1445 € - 1,2732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,1815 € - 1,4786 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
1,1731 € - 3,0943 € 1550 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
38.0 mm
1,6839 € - 4,1552 € 309 Varastossa
1.5 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,1731 € - 1,3051 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,6839 € - 4,1552 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
0,797 € - 1,6739 € 1109 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
16.0 mm
0,3311 € - 0,6483 € 13550 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
35.0 mm
0,2133 € - 0,5393 € 73872 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
30.0 mm
0,2371 € - 0,3271 € 109600 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
16.0 mm
0,2063 € - 0,4597 € 64600 Varastossa
1.5 mm
15.0 mm
Musta
PE
25.0 mm
0,5865 € - 0,9901 € 5520 Varastossa
1.5 mm
14.3 mm
Musta
PE
50.0 mm
0,1557 € - 0,3624 € 15400 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
18.0 mm
2,3548 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.0 mm
Musta
ABS
60.0 mm
0,8251 € - 2,166 € 2897 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
28.0 mm
2,4367 € - 2,9916 € 1130 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
28.0 mm
0,6385 € - 1,6739 € 140 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
16.0 mm
  • / 6
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10435465

Hinta-alue
1,5196 € - 1,2226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10435441

Hinta-alue
1,2732 € - 1,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289143

Hinta-alue
1,357 € - 1,2194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10628935

Hinta-alue
1,2732 € - 1,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10435458

Hinta-alue
1,4786 € - 1,1815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289600

Hinta-alue
3,0943 € - 1,1731 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289648

Hinta-alue
4,1552 € - 1,6839 €

Varastotasot
309 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289136

Hinta-alue
1,3051 € - 1,1731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289631

Hinta-alue
4,1552 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289549

Hinta-alue
1,6739 € - 0,797 €

Varastotasot
1109 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 35.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254059

Hinta-alue
0,6483 € - 0,3311 €

Varastotasot
13550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 30.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254042

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2133 €

Varastotasot
73872 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 16.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254523

Hinta-alue
0,3271 € - 0,2371 €

Varastotasot
109600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 25.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254035

Hinta-alue
0,4597 € - 0,2063 €

Varastotasot
64600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 50.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254073

Hinta-alue
0,9901 € - 0,5865 €

Varastotasot
5520 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    14.3 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

10256893

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1557 €

Varastotasot
15400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10642405

Hinta-alue
2,6149 € - 2,3548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289570

Hinta-alue
2,166 € - 0,8251 €

Varastotasot
2897 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289594

Hinta-alue
2,9916 € - 2,4367 €

Varastotasot
1130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289556

Hinta-alue
1,6739 € - 0,6385 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea