Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,588 € - 1,5442 € | 580 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,4803 € | 10620 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8167 € - 1,7151 € | 840 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8167 € - 0,8167 € | 396 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7353 € - 1,5442 € | 200 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,588 € - 1,5442 € | 180 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8167 € - 1,7151 € | 1163 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,588 € - 1,5442 € | 1000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,4155 € | 10800 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3662 € - 1,0373 € | 4425 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7353 € - 1,5442 € | 1000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,8504 € | 1190 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7676 € - 0,9023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8686 € - 1,0216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8167 € - 1,7151 € | 1060 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1886 € - 1,3205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6525 € - 0,8167 € | 1033 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,664 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,8504 € | 800 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7676 € - 0,9023 € | 800 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa