Valikko Haku

Rihlatut putken päätytulpat

Varastossa

Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.

Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.

Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.

  • Kaksi muotoa, joista kummassakin on joustavat erikokoiset rihlat, jotka sopivat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin.
  • Suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät varmasti.
  • Ihanteellinen mekaniikan ja koneenrakennuksen käyttöön.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D H Tyyppi d2 Osta
0,6902 € - 1,0736 € 15 Varastossa
152.4 mm
152.0 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,5375 € - 1,7084 € 270 Varastossa
273.0 mm
272.0 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1678 € - 0,2611 € 1000 Varastossa
44.0 mm
30.8 mm
2 - 3-tiekulma
0,5175 € - 0,805 € 50 Varastossa
117.5 mm
117.0 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,5459 € - 0,8492 € 16 Varastossa
130.0 mm
130.0 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,6997 € - 1,0885 € 275 Varastossa
160.0 mm
159.5 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,0304 € - 1,1449 € 90 Varastossa
206.0 mm
205.5 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,5175 € - 0,805 € 640 Varastossa
117.0 mm
44.0 mm
3
1,2815 € - 1,4239 € 30 Varastossa
220.0 mm
50.0 mm
3
0,2284 € - 0,3553 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.2 mm
49.9 mm
52.2 mm
4 - Vaativaan käyttöön
48.0 mm
0,8126 € - 0,9029 € Kysy toimitusaikaa täältä
193.7 mm
193.0 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,4891 € - 0,7609 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
25.0 mm
3
1,0304 € - 1,1449 € 25 Varastossa
205.5 mm
50.0 mm
3
0,6102 € - 0,9492 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
25.0 mm
3
0,6902 € - 1,0736 € 20 Varastossa
152.0 mm
44.0 mm
3
2,5035 € - 2,7816 € Kysy toimitusaikaa täältä
256.0 mm
314.0 mm
80.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
260.0 mm
0,2105 € - 0,3274 € 50 Varastossa
57.0 mm
56.5 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,4271 € - 0,6644 € 40 Varastossa
92.4 mm
92.0 mm
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,732 € - 0,8133 € Kysy toimitusaikaa täältä
107.0 mm
139.0 mm
60.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
130.5 mm
0,5804 € - 0,9028 € 300 Varastossa
68.5 mm
89.3 mm
59.2 mm
4 - Vaativaan käyttöön
83.5 mm
  • / 5
Rihlattu putken päätytulppa 152.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572426

Hinta-alue
1,0736 € - 0,6902 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    152.0 mm
  • d1
    152.4 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Rihlattu putken päätytulppa 272.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572488

Hinta-alue
1,7084 € - 1,5375 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    272.0 mm
  • d1
    273.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Rihlattu putken päätytulppa 44.0 mm 30.8 mm Punainen LDPE

20572334

Hinta-alue
0,2611 € - 0,1678 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 117.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572396

Hinta-alue
0,805 € - 0,5175 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    117.0 mm
  • d1
    117.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Rihlattu putken päätytulppa 130.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572402

Hinta-alue
0,8492 € - 0,5459 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    130.0 mm
  • d1
    130.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Rihlattu putken päätytulppa 159.5 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572433

Hinta-alue
1,0885 € - 0,6997 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    159.5 mm
  • d1
    160.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Rihlattu putken päätytulppa 205.5 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572464

Hinta-alue
1,1449 € - 1,0304 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    205.5 mm
  • d1
    206.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Rihlattu putken päätytulppa 117.0 mm 44.0 mm Punainen LDPE

20595753

Hinta-alue
0,805 € - 0,5175 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    117.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 220.0 mm 50.0 mm Punainen LDPE

20595791

Hinta-alue
1,4239 € - 1,2815 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    220.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Ribbed Pipe-End Plug 49.9 mm 52.2 mm Black LDPE

20571320

Hinta-alue
0,3553 € - 0,2284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.9 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • d3
    25.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 193.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572457

Hinta-alue
0,9029 € - 0,8126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    193.0 mm
  • d1
    193.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Rihlattu putken päätytulppa 110.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20595746

Hinta-alue
0,7609 € - 0,4891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 205.5 mm 50.0 mm Punainen LDPE

20595784

Hinta-alue
1,1449 € - 1,0304 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    205.5 mm
  • H
    50.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 140.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20595760

Hinta-alue
0,9492 € - 0,6102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    140.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 152.0 mm 44.0 mm Punainen LDPE

20595777

Hinta-alue
1,0736 € - 0,6902 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    152.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Ribbed Pipe-End Plug 314.0 mm 80.0 mm Black LDPE

20571450

Hinta-alue
2,7816 € - 2,5035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    314.0 mm
  • d1
    256.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    258.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 56.5 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572341

Hinta-alue
0,3274 € - 0,2105 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    56.5 mm
  • d1
    57.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Rihlattu putken päätytulppa 92.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572365

Hinta-alue
0,6644 € - 0,4271 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    92.0 mm
  • d1
    92.4 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    LDPE
Ribbed Pipe-End Plug 139.0 mm 60.0 mm Black LDPE

20571382

Hinta-alue
0,8133 € - 0,732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    139.0 mm
  • d1
    107.0 mm
  • d2
    130.5 mm
  • H
    60.0 mm
  • d3
    108.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 89.3 mm 59.2 mm Black LDPE

20571351

Hinta-alue
0,9028 € - 0,5804 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    89.3 mm
  • d1
    68.5 mm
  • d2
    83.5 mm
  • H
    59.2 mm
  • d3
    69.0 mm