Valikko Haku

Ribbed Pipe-End Plug 89.3 mm 59.2 mm Black LDPE

Rihlattu putken päätytulppa on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa. Se on musta, valmistettu LDPE:stä ja tarjoaa suojan putkeen pääsevältä lialta.
Essentra tuotenumero:

20571351

Valmistajan tuotenumero:

20571351

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
15 - 149 0,9028 €
150 - 749 0,6449 €
750 + 0,5804 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 15

Kokonaishinta:

13,54 €

15 x 0,9028 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 89.3 mm
d1 68.5 mm
d2 83.5 mm
H 59.2 mm
d3 69.0 mm
d4 83.0 mm
Tyyppi 4 - Vaativaan käyttöön
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä