Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | D | H | Putken halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2105 € - 0,3274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4473 € - 0,497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,6997 € - 0,7775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,0304 € - 1,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,5607 € - 0,8723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,5175 € - 0,575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,7933 € - 0,8815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1467 € - 0,2282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa