Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | D | H | Putken halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0774 € - 0,1204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2105 € - 0,3274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,6997 € - 0,7775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,0304 € - 1,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,4891 € - 0,5435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,2271 € - 0,3532 € | 1000 Varastossa |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,1678 € - 0,2611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8126 € - 0,9029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2942 € - 0,4577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,2815 € - 1,4239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa