Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 168.3 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20749699

Valmistajan tuotenumero:

20749699

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,8815 €
250 + 0,7933 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

44,08 €

50 x 0,8815 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 167.0 mm
H 35.0 mm
Putken halkaisija 168.3 mm
Putken koko 6"
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä