Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | D | H | Putken halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0774 € - 0,1204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,2611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,4891 € - 0,5435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,5607 € - 0,8723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,5175 € - 0,575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,7933 € - 0,8815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,6902 € - 0,7669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8126 € - 0,9029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,5375 € - 1,7084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa