Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 33.7 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20749408

Valmistajan tuotenumero:

20749408

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,2208 €
2000 - 9999 0,1577 €
10000 + 0,1419 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

44,16 €

200 x 0,2208 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.5 mm
H 30.8 mm
Putken halkaisija 33.7 mm
Putken koko 1"
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä