Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Valkoinen PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10182529

Valmistajan tuotenumero:

057906060303

39 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,5942 €
50 + 4,2917 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

65,94 €

10 x 6,5942 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä