Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1826 € - 2,6022 € | 1181 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1894 € - 4,6187 € | 418 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4169 € - 4,2917 € | 79 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,7902 € - 2,3161 € | 309 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,9905 € - 2,5069 € | 329 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5395 € - 4,6459 € | 78 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Harmaa
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 3,992 € - 6,1446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,5395 € - 4,6732 € | 301 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 4,2917 € - 6,5942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,785 € - 8,4335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,4891 € - 0,5836 € | 35 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 4,0601 € - 6,2672 € | 400 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 6,5125 € - 8,0929 € | 125 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,5642 € - 6,4444 € | 19 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3174 € - 0,7003 € | 31009 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,158 € - 0,2888 € | 8762 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,5395 € - 4,6732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,6689 € - 1,9619 € | 511 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4278 € - 0,9414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4169 € - 4,2917 € | 2 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa