Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10181829

Valmistajan tuotenumero:

057501069903

31009 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,7003 €
250 - 999 0,4264 €
1000 + 0,3174 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

35,02 €

50 x 0,7003 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 50.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.5 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä