Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Valkoinen PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10182291

Valmistajan tuotenumero:

057806060303

79 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 4,2917 €
50 - 999 2,3161 €
1000 + 1,4169 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

42,92 €

10 x 4,2917 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 80.0 mm
B 60.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä