Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9182 € - 1,0786 € | 4452 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3774 € - 1,0099 € | 200 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3133 € - 0,4148 € | 45236 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9182 € - 1,0786 € | 1726 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2547 € - 0,3261 € | 155 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2111 € - 0,3061 € | 11423 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3446 € - 0,7238 € | 28860 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4659 € - 0,638 € | 8387 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,1321 € | 300 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1376 € - 0,1991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3133 € - 0,4148 € | 2550 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,1991 € | 500 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3923 € - 0,4921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,173 € - 0,218 € | 6700 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3133 € - 0,4434 € | 3556 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7888 € - 0,9298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5504 € - 0,9155 € | 25 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1218 € - 0,1679 € | 2783 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3814 € - 0,4978 € | 58500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5885 € - 1,0672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1