Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,2485 € - 0,4326 € 1900 Varastossa
31.8 mm
1.0 mm
Musta
50.8 mm
LDPE
3.0 mm
0,1914 € - 0,3824 € 2000 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Musta
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,3682 € - 0,4856 € 21700 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,6048 € - 1,0244 € 700 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Musta
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3097 € - 0,3824 € 7835 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,5742 € - 1,0411 € 1000 Varastossa
50.8 mm
2.0 mm
Musta
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1953 € - 0,3768 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3682 € - 0,4856 € 2500 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3057 € - 0,4326 € 3556 Varastossa
31.8 mm
1.0 mm
Musta
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,537 € - 0,8932 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 mm
Musta
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1914 € - 0,3824 € 4400 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Musta
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,4399 € - 0,9239 € 500 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,7696 € - 0,9072 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
2.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,3828 € - 0,4801 € 8850 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3828 € - 0,4131 € 7005 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5689 € - 0,7452 € 4200 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,4625 € - 0,575 € 7065 Varastossa
30.0 mm
2.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3097 € - 0,3824 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1674 € - 0,2333 € 1212 Varastossa
19.1 mm
1.0 mm
Harmaa
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1188 € - 0,1638 € 5283 Varastossa
15.9 mm
1.0 mm
Musta
34.9 mm
LDPE
3.0 mm
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

10079690

Hinta-alue
0,4326 € - 0,2485 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

10079676

Hinta-alue
0,3824 € - 0,1914 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078747

Hinta-alue
0,4856 € - 0,3682 €

Varastotasot
21700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta LDPE - PIR

10079409

Hinta-alue
1,0244 € - 0,6048 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078587

Hinta-alue
0,3824 € - 0,3097 €

Varastotasot
7835 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta PE

10079416

Hinta-alue
1,0411 € - 0,5742 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079362

Hinta-alue
0,3768 € - 0,1953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10079072

Hinta-alue
0,4856 € - 0,3682 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079379

Hinta-alue
0,4326 € - 0,3057 €

Varastotasot
3556 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta PE

10079393

Hinta-alue
0,8932 € - 0,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079355

Hinta-alue
0,3824 € - 0,1914 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078440

Hinta-alue
0,9239 € - 0,4399 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078556

Hinta-alue
0,9072 € - 0,7696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079126

Hinta-alue
0,4801 € - 0,3828 €

Varastotasot
8850 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079119

Hinta-alue
0,4131 € - 0,3828 €

Varastotasot
7005 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078921

Hinta-alue
0,7452 € - 0,5689 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078907

Hinta-alue
0,575 € - 0,4625 €

Varastotasot
7065 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078860

Hinta-alue
0,3824 € - 0,3097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 38.1 mm 19.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078693

Hinta-alue
0,2333 € - 0,1674 €

Varastotasot
1212 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

10079652

Hinta-alue
0,1638 € - 0,1188 €

Varastotasot
5283 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm