Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,9182 € - 1,0786 € 4452 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Musta
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3774 € - 1,0099 € 200 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Musta
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,3133 € - 0,4148 € 48236 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,9182 € - 1,0786 € 1726 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Musta
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,2547 € - 0,3261 € 155 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2111 € - 0,3061 € 11423 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,3446 € - 0,7238 € 28860 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,4659 € - 0,638 € 8387 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Musta
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,0817 € - 0,1321 € 300 Varastossa
12.7 mm
0.8 mm
Musta
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
0,1376 € - 0,1991 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
1.0 mm
Musta
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,3133 € - 0,4148 € 2550 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1241 € - 0,1991 € 500 Varastossa
19.1 mm
1.0 mm
Valkoinen
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3923 € - 0,4921 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
2.0 mm
Valkoinen
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,173 € - 0,218 € 6700 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3133 € - 0,4434 € 3556 Varastossa
31.8 mm
1.0 mm
Musta
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,7888 € - 0,9298 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
2.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,5504 € - 0,9155 € 25 Varastossa
38.1 mm
2.0 mm
Musta
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1218 € - 0,1679 € 2783 Varastossa
15.9 mm
1.0 mm
Musta
34.9 mm
LDPE
3.0 mm
0,3814 € - 0,4978 € 72500 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,5885 € - 1,0672 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 mm
Musta
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
  • / 18
Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

10078211

Hinta-alue
1,0786 € - 0,9182 €

Varastotasot
4452 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta LDPE - PIR

10072738

Hinta-alue
1,0099 € - 0,3774 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078341

Hinta-alue
0,4148 € - 0,3133 €

Varastotasot
48236 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10078396

Hinta-alue
1,0786 € - 0,9182 €

Varastotasot
1726 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078433

Hinta-alue
0,3261 € - 0,2547 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078303

Hinta-alue
0,3061 € - 0,2111 €

Varastotasot
11423 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078327

Hinta-alue
0,7238 € - 0,3446 €

Varastotasot
28860 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10078365

Hinta-alue
0,638 € - 0,4659 €

Varastotasot
8387 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Musta LDPE

10078242

Hinta-alue
0,1321 € - 0,0817 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078280

Hinta-alue
0,1991 € - 0,1376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078457

Hinta-alue
0,4148 € - 0,3133 €

Varastotasot
2550 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078419

Hinta-alue
0,1991 € - 0,1241 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078464

Hinta-alue
0,4921 € - 0,3923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078426

Hinta-alue
0,218 € - 0,173 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079379

Hinta-alue
0,4434 € - 0,3133 €

Varastotasot
3556 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078556

Hinta-alue
0,9298 € - 0,7888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta PE

10079393

Hinta-alue
0,9155 € - 0,5504 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

10079652

Hinta-alue
0,1679 € - 0,1218 €

Varastotasot
2783 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

10079706

Hinta-alue
0,4978 € - 0,3814 €

Varastotasot
72500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta PE

10079416

Hinta-alue
1,0672 € - 0,5885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm