Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1489 € - 0,165 € 423820 Varastossa
Väritön
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1341 € - 0,1651 € 79000 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1341 € - 0,1651 € 421755 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1726 € - 0,1726 € 1203 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3409 € - 0,3409 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpinäkyvä
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1459 € - 0,1894 € 29228 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1516 € - 0,1872 € 7000 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1461 € - 0,1619 € 72780 Varastossa
Väritön
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1671 € - 0,1728 € 1008200 Varastossa
Musta
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1742 € - 0,1812 € 1000 Varastossa
Musta
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1341 € - 0,1651 € 4500 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1341 € - 0,1651 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3494 € - 0,3494 € 1850 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1585 € - 0,1669 € 3121 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1501 € - 0,1571 € 949 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1585 € - 0,1669 € 3155 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 3145 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
10106471 0,1515 € - 0,1585 € 51539 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1655 € - 0,1754 € 2000 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1669 € - 0,1669 € 1318 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • / 6
N/A Väritön 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000809

Hinta-alue
0,165 € - 0,1489 €

Varastotasot
423820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Väritön 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000847

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
79000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
421755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1726 €

Varastotasot
1203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Hinta-alue
0,3409 € - 0,3409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Räikkäniitti;7.2 mm;(DIA);12.9 mm;(PT);Nailon;Väritön

10066904

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
29228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A Musta 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000878

Hinta-alue
0,1872 € - 0,1516 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000786

Hinta-alue
0,1619 € - 0,1461 €

Varastotasot
72780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Musta 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Hinta-alue
0,1728 € - 0,1671 €

Varastotasot
1008200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Musta 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1742 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Väritön 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000823

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000861

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Hinta-alue
0,3494 € - 0,3494 €

Varastotasot
1850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Kiinnitysklipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106495

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1585 €

Varastotasot
3121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106464

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1501 €

Varastotasot
949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106501

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1585 €

Varastotasot
3155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106518

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
3145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106471

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
51539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106549

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1655 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1669 €

Varastotasot
1318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm