Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1655 € - 0,1754 € 4841 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2273 € - 0,2399 € 5337 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2441 € - 0,2568 € 3664 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2624 € - 0,2736 € 3098 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,1726 € - 0,1726 € 1203 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3409 € - 0,3409 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpinäkyvä
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1459 € - 0,1894 € 29728 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,3354 € - 0,3354 € 1490 Varastossa
Musta
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1655 € - 0,1754 € 7000 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2273 € - 0,2399 € 3546 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2441 € - 0,2568 € 15001 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1341 € - 0,1651 € 421755 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1341 € - 0,1651 € 79000 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1671 € - 0,1728 € 1021200 Varastossa
Musta
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3494 € - 0,3494 € 1850 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
10106471 0,1515 € - 0,1585 € 51539 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1501 € - 0,1571 € 949 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1585 € - 0,1669 € 3155 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1515 € - 0,1585 € 998 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 3145 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • / 6
N/A 12.0 mm 20.0 mm

10106648

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1655 €

Varastotasot
4841 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2273 €

Varastotasot
5337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Hinta-alue
0,2568 € - 0,2441 €

Varastotasot
3664 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2624 €

Varastotasot
3098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1726 €

Varastotasot
1203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Hinta-alue
0,3409 € - 0,3409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Räikkäniitti;7.2 mm;(DIA);12.9 mm;(PT);Nailon;Väritön

10066904

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
29728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3354 €

Varastotasot
1490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 20.0 mm

10106655

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1655 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106693

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2273 €

Varastotasot
3546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106730

Hinta-alue
0,2568 € - 0,2441 €

Varastotasot
15001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A Väritön 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
421755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000847

Hinta-alue
0,1651 € - 0,1341 €

Varastotasot
79000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Musta 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Hinta-alue
0,1728 € - 0,1671 €

Varastotasot
1021200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Hinta-alue
0,3494 € - 0,3494 €

Varastotasot
1850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Kiinnitysklipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106471

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
51539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106464

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1501 €

Varastotasot
949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106501

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1585 €

Varastotasot
3155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Räikkäniitti 8.0 mm (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Musta

10106587

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106518

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
3145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm