Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Series Code :SR5740
Sarjanumero: SR5740
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan tyyli | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0709 € - 0,0876 € | 990 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Nailon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.437 - 0.752 in
11.1 - 19.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.437 - 0.250 in
11.1 - 6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| 0,0383 € - 0,0472 € | 17000 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | 109998 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,1571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,2512 € | 3000 Varastossa |
Valkoinen
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2483 € - 0,2624 € | 7355 Varastossa |
Valkoinen
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1726 € | 11358 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2371 € | 13359 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1489 € - 0,165 € | 11000 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,1754 € | 14495 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1585 € | 998 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa