Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0399 € - 2,7572 € | 15400 Varastossa |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7489 € - 2,2857 € | 12450 Varastossa |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,6555 € - 7,6765 € | 420 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,5054 € - 3,3926 € | 11626 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8433 € - 1,5334 € | 448 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3847 € - 0,6996 € | 2450 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4162 € - 0,7584 € | 1043 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 100 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
|||
| 0,4011 € - 0,7283 € | 100 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4408 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3559 € - 0,6475 € | 2340 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3915 € - 0,7146 € | 250 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3628 € - 0,6599 € | 3150 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
|||
| 0,1971 € - 0,3573 € | 398 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1684 € - 0,3053 € | 128 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,182 € - 0,3313 € | 4303 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3491 € - 0,6338 € | 1834 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3778 € - 0,6859 € | 2030 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4079 € - 0,7434 € | 40 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa