Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0857 € - 0,1834 € | 21208 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,102 € - 0,138 € | 9500 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,182 € - 0,2435 € | 6500 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,084 € - 0,113 € | 26200 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,0957 € - 0,1288 € | 398 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0847 € - 0,1138 € | 15500 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1066 € - 0,2067 € | 3000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1241 € - 0,167 € | 14000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,10 € - 0,1348 € | 9100 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,0828 € - 0,1118 € | 118500 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1178 € - 0,186 € | 78800 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1656 € - 0,2291 € | 6840 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1066 € - 0,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 10006696 | 0,1332 € - 0,2406 € | 5000 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
|
| 0,0896 € - 0,1348 € | 114650 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0825 € - 0,1109 € | 26977 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1834 € - 0,3421 € | 3700 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1125 € - 0,2199 € | 10062 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1971 € - 0,299 € | 5750 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,2238 € - 0,4701 € | 1319 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa