Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,098 € - 0,132 € | 371 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0781 € - 0,1452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0792 € - 0,1429 € | 5950 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1698 € - 0,2348 € | 6840 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0964 € - 0,1293 € | 4000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1236 € - 0,1747 € | 111200 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0885 € - 0,119 € | 10000 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0809 € - 0,109 € | 75000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1208 € - 0,1906 € | 72200 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0846 € - 0,1137 € | 10770 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,188 € - 0,3506 € | 13950 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0665 € - 0,1278 € | 27500 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 10007396 | 0,9626 € - 1,7652 € | 32230 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,1713 € - 0,3597 € | 9600 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,9927 € - 3,1532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4636 € - 0,9934 € | 37850 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,515 € - 1,0962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,268 € - 0,6748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10008966 | 1,1016 € - 2,8644 € | 1360 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 1,5576 € - 3,0059 € | 21 Varastossa |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa