Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0878 € - 0,188 € | 14700 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 140 Varastossa |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
|||
| 1,03 € - 1,8804 € | 260 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1585 € - 0,289 € | 1463 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3297 € - 0,6006 € | 2495 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,261 € - 0,4729 € | 693 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,282 € - 0,5136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3115 € - 0,5669 € | 6230 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2876 € - 0,5234 € | 542 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3171 € - 0,5767 € | 1881 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3648 € - 0,6637 € | 6940 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3943 € - 0,7171 € | 2450 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3873 € - 0,703 € | 1530 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3381 € - 0,6132 € | 1359 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3774 € - 0,6904 € | 50 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4111 € - 0,7465 € | 100 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3578 € - 0,6497 € | 1834 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3438 € - 0,6244 € | 2542 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4181 € - 0,762 € | 40 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4518 € - 0,8237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet