Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,9163 € - 1,6699 € 398 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,776 € - 1,4173 € 443 Varastossa
41.3 mm
1-1/4; M42
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,6329 € - 1,1507 € 591 Varastossa
38.1 mm
1-1/2; M39
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,4181 € - 0,762 € 40 Varastossa
24.6 mm
M25
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,5739 € - 1,044 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Musta
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,6974 € - 1,2686 € 304 Varastossa
38.1 mm
1-1/2; M42
Musta
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,5472 € - 0,9949 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,6637 € - 1,2096 € 941 Varastossa
38.1 mm
1-1/2; M39
Musta
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,8153 € - 1,4875 € 29 Varastossa
41.3 mm
1-1/4; M42
Musta
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,8644 € - 1,5717 € 448 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
1,1002 € - 2,0067 € 6 Varastossa
47.6 mm
1-1/2; M48
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
290 Varastossa
57.2 mm
2-1/4;M58
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
1,03 € - 1,8804 € 260 Varastossa
47.6 mm
1-1/2; M48
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10354049

Hinta-alue
1,6699 € - 0,9163 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 38.0 mm PVC Musta

10354018

Hinta-alue
1,4173 € - 0,776 €

Varastotasot
443 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10353974

Hinta-alue
1,1507 € - 0,6329 €

Varastotasot
591 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M39
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 24.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10353837

Hinta-alue
0,762 € - 0,4181 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 38.0 mm PVC Musta

10353950

Hinta-alue
1,044 € - 0,5739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 50.0 mm PVC Musta

10353998

Hinta-alue
1,2686 € - 0,6974 €

Varastotasot
304 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M42
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10353943

Hinta-alue
0,9949 € - 0,5472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10353981

Hinta-alue
1,2096 € - 0,6637 €

Varastotasot
941 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M39
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 50.0 mm PVC Musta

10354025

Hinta-alue
1,4875 € - 0,8153 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 25.0 mm PVC Musta

10354032

Hinta-alue
1,5717 € - 0,8644 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 38.0 mm PVC Musta

10354070

Hinta-alue
2,0067 € - 1,1002 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 57.2 mm 38.0 mm PVC Musta

10354087


Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10354063

Hinta-alue
1,8804 € - 1,03 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet