Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,2932 € - 0,5318 € 31153 Varastossa
14.3 mm
M15
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,3171 € - 0,5767 € 1881 Varastossa
15.9 mm
3/8 in; M17
Musta
19.0 mm
Metric-Kierteet
0,3438 € - 0,6244 € 2542 Varastossa
17.4 mm
M18
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,282 € - 0,5136 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
M14
Musta
19.0 mm
Metric-Kierteet
0,3115 € - 0,5669 € 6230 Varastossa
15.9 mm
3/8 in; M16
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,3381 € - 0,6132 € 1359 Varastossa
17.4 mm
M18
Musta
19.0 mm
Metric-Kierteet
0,3648 € - 0,6637 € 6940 Varastossa
19.1 mm
3/4; M20
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,261 € - 0,4729 € 693 Varastossa
13.5 mm
M14
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2876 € - 0,5234 € 542 Varastossa
13.8 mm
M14
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,3227 € - 0,5894 € 3131 Varastossa
15.9 mm
3/8 in; M18
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2343 € - 0,428 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7/16;M12
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,2554 € - 0,4645 € 3437 Varastossa
11.9 mm
1/2; M12
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,9626 € - 1,7541 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Musta
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,3873 € - 0,703 € 2030 Varastossa
21.4 mm
M22
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,4518 € - 0,8237 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
3/4; M27
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
Kysy toimitusaikaa täältä
26.9 mm
M27
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
3/4;M27
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,4995 € - 0,9107 € 4997 Varastossa
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,602 € - 1,096 € 188 Varastossa
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Musta
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,7325 € - 1,3345 € 1194 Varastossa
41.3 mm
1-1/4; M42
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10353660

Hinta-alue
0,5318 € - 0,2932 €

Varastotasot
31153 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10353691

Hinta-alue
0,5767 € - 0,3171 €

Varastotasot
1881 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M17
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 17.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10353738

Hinta-alue
0,6244 € - 0,3438 €

Varastotasot
2542 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 19.0 mm PVC Musta

10353646

Hinta-alue
0,5136 € - 0,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10353684

Hinta-alue
0,5669 € - 0,3115 €

Varastotasot
6230 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 17.4 mm 19.0 mm PVC Musta

10353721

Hinta-alue
0,6132 € - 0,3381 €

Varastotasot
1359 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10353769

Hinta-alue
0,6637 € - 0,3648 €

Varastotasot
6940 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 13.5 mm 13.0 mm PVC Musta

10353608

Hinta-alue
0,4729 € - 0,261 €

Varastotasot
693 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10353653

Hinta-alue
0,5234 € - 0,2876 €

Varastotasot
542 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10353707

Hinta-alue
0,5894 € - 0,3227 €

Varastotasot
3131 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M18
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 19.0 mm PVC Musta

10353554

Hinta-alue
0,428 € - 0,2343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10353592

Hinta-alue
0,4645 € - 0,2554 €

Varastotasot
3437 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 50.0 mm PVC Musta

10354056

Hinta-alue
1,7541 € - 0,9626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 38.0 mm PVC Musta

10353790

Hinta-alue
0,703 € - 0,3873 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10353868

Hinta-alue
0,8237 € - 0,4518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M27
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 26.9 mm 38.0 mm PVC Musta

10353905


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 38.0 mm PVC Musta

10353875


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 28.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10353912

Hinta-alue
0,9107 € - 0,4995 €

Varastotasot
4997 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 50.0 mm PVC Musta

10353967

Hinta-alue
1,096 € - 0,602 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10354001

Hinta-alue
1,3345 € - 0,7325 €

Varastotasot
1194 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet