Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,4111 € - 0,7465 € 100 Varastossa
23.8 mm
M24
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,3943 € - 0,7171 € 2450 Varastossa
23.8 mm
M24
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,4266 € - 0,7774 € 1043 Varastossa
24.6 mm
M25
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,3718 € - 0,6763 € 3150 Varastossa
21.4 mm
M22
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,4013 € - 0,7325 € 1500 Varastossa
23.8 mm
M24
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,5108 € - 0,9275 € 38 Varastossa
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Musta
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,3494 € - 0,6371 € 2449 Varastossa
19.1 mm
3/4; M20
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,3578 € - 0,6497 € 1834 Varastossa
19.1 mm
3/4; M20
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
Kysy toimitusaikaa täältä
26.9 mm
M27
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,1627 € - 0,2946 € 3650 Varastossa
3.6 mm
M4
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,1529 € - 0,2778 € 1702 Varastossa
2.8 mm
M3
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,1782 € - 0,3241 € 3982 Varastossa
4.8 mm
3/16; M5
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,1936 € - 0,3508 € 4673 Varastossa
5.9 mm
1/4; M6
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,1754 € - 0,3185 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3/16; M5
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1866 € - 0,3396 € 6753 Varastossa
5.9 mm
1/4; M6
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1557 € - 0,2834 € 856 Varastossa
3.6 mm
Musta
13.0 mm
0,1585 € - 0,289 € 1463 Varastossa
3.6 mm
M4
Musta
19.0 mm
Metric-Kierteet
0,1726 € - 0,3129 € 128 Varastossa
4.4 mm
3/16; M5
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2512 € - 0,4546 € 2290 Varastossa
11.9 mm
1/2; M12
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,2708 € - 0,4925 € 1898 Varastossa
13.5 mm
M14
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 38.0 mm PVC Musta

10353820

Hinta-alue
0,7465 € - 0,4111 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10353806

Hinta-alue
0,7171 € - 0,3943 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 24.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10353844

Hinta-alue
0,7774 € - 0,4266 €

Varastotasot
1043 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10353776

Hinta-alue
0,6763 € - 0,3718 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10353813

Hinta-alue
0,7325 € - 0,4013 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 28.6 mm 38.0 mm PVC Musta

10353929

Hinta-alue
0,9275 € - 0,5108 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 13.0 mm PVC Musta

10353745

Hinta-alue
0,6371 € - 0,3494 €

Varastotasot
2449 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 19.0 mm PVC Musta

10353752

Hinta-alue
0,6497 € - 0,3578 €

Varastotasot
1834 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 26.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10353882


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10353363

Hinta-alue
0,2946 € - 0,1627 €

Varastotasot
3650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 2.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10353332

Hinta-alue
0,2778 € - 0,1529 €

Varastotasot
1702 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 4.8 mm 19.0 mm PVC Musta

10353417

Hinta-alue
0,3241 € - 0,1782 €

Varastotasot
3982 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 5.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10353455

Hinta-alue
0,3508 € - 0,1936 €

Varastotasot
4673 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 4.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10353400

Hinta-alue
0,3185 € - 0,1754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 5.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10353431

Hinta-alue
0,3396 € - 0,1866 €

Varastotasot
6753 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10353349

Hinta-alue
0,2834 € - 0,1557 €

Varastotasot
856 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 19.0 mm PVC Musta

10353356

Hinta-alue
0,289 € - 0,1585 €

Varastotasot
1463 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10353394

Hinta-alue
0,3129 € - 0,1726 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10353585

Hinta-alue
0,4546 € - 0,2512 €

Varastotasot
2290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 13.5 mm 25.0 mm PVC Musta

10353622

Hinta-alue
0,4925 € - 0,2708 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta