Standardit pyöreät päätytulpat, joita kutustaan myös suojatulpiksi, ovat monipuolinen vaihtoehto reikien tai kierteiden peittämiseen kuljetuksen tai maalaustöiden ajaksi tai tuotteen viimeistelemiseen. Näitä LDPE-tulppia voi käyttää putkissa, letkuissa tai tangoissa. Niitä saa joko punaisena tai värittömänä, kolmessa eri muodossa, lyhyistä reikiä peittävistä tulpista pidempien kierteiden peittämiseen tarkoitettuihin pitkiin tulppiin. Helppokäyttöiset tulpat työnnetään käyttökohteeseen, ja niitä voi käyttää uudelleen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4518 € - 0,7311 € | 68 Varastossa |
2.48 in
63 mm
|
|||||||||
0,6133 € - 0,9967 € | 662 Varastossa |
3.157 in
80.2 mm
|
|||||||||
0,8693 € - 1,3677 € | 344 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
|||||||||
0,0769 € - 0,1074 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.386 in
9.8 mm
|
|||||||||
0,1082 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.016 in
25.8 mm
|
|||||||||
0,1588 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
0,3436 € - 0,46 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.724 in
43.8 mm
|
|||||||||
0,4107 € - 0,5476 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.244 in
57 mm
|
|||||||||
0,5832 € - 0,9487 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.874 in
73 mm
|
|||||||||
0,7708 € - 1,2143 € | 3100 Varastossa |
3.583 in
91 mm
|
|||||||||
1,7524 € - 2,5054 € | 300 Varastossa |
5.866 in
149.0 mm
|
|||||||||
0,1437 € - 0,2628 € | 46500 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
1,072 € - 1,8893 € | 80 Varastossa |
3.13 in
79.5 mm
|
|||||||||
0,1199 € - 0,1684 € | 3957 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,1163 € - 0,1615 € | 32148 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
0,0606 € - 0,0846 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
0,0632 € - 0,0885 € | 14982 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,078 € - 0,1091 € | 29075 Varastossa |
0.772 in
19.6 mm
|
|||||||||
0,0777 € - 0,1084 € | 10647 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,0827 € - 0,1311 € | 13467 Varastossa |
0.528 in
13.4 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa