Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | h | Seinän maksimipaksuus | D | Minimum Wall Thickness | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2407 € - 0,2675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3913 € - 0,4348 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2889 € - 0,321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Harmaa
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1071 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,441 € - 0,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0932 € - 0,1036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,5192 € - 2,7992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,253 € - 0,2812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9486 € - 1,0541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1205 € - 0,1339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1251 € - 0,1391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2148 € - 0,2387 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1011 € - 0,1124 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1383 € - 0,1537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1205 € - 0,1339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1782 € - 0,198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5104 € - 0,5672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0819 € - 0,091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,097 € - 0,1078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,0102 € - 1,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa