Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | h | Seinän maksimipaksuus | D | Minimum Wall Thickness | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9478 € - 1,0532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9458 € - 1,0509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9448 € - 1,0498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,1538 € - 1,2821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0215 € - 0,0238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Harmaa
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,2015 € - 1,335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0215 € - 0,0238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9478 € - 1,0532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9458 € - 1,0509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0331 € - 0,0368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0199 € - 0,0221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9623 € - 1,0693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9438 € - 1,0487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9623 € - 1,0693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0102 € - 1,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0206 € - 0,0229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0206 € - 0,0229 € | 17500 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Harmaa
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,0391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1265 € - 0,1405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0664 € - 0,0737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa