Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Valkoinen LDPE

Tämä monikäyttöinen pyöreä putken sisäke asettuu tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin estäen saastumisen ja taaten käyttökohteen turvallisuuden. Se on valkoinen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se voidaan helposti asentaa käsin tai vasaralla nopeaa kokoonpanoa varten.
Essentra tuotenumero:

20776527

Valmistajan tuotenumero:

20776527

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2387 €
1250 + 0,2148 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

59,68 €

250 x 0,2387 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 65.0 mm
h 21.0 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Seinän maksimipaksuus 3.5 mm
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Valkoinen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä