Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H1 Väri h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,0929 € - 0,1033 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1011 € - 0,1124 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Harmaa
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1205 € - 0,1339 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,1251 € - 0,1391 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0451 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Harmaa
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0624 € - 0,0694 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,097 € - 0,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Harmaa
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1088 € - 0,1209 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Harmaa
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1011 € - 0,1124 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,2148 € - 0,2387 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,2148 € - 0,2387 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Harmaa
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,3417 € - 0,3797 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Harmaa
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,084 € - 0,0934 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,0862 € - 0,0958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1088 € - 0,1209 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,0624 € - 0,0694 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Harmaa
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0633 € - 0,0703 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Harmaa
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0727 € - 0,0808 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Harmaa
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,1782 € - 0,198 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Valkoinen
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
  • / 10
Pyöreä putken päätytulppa 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Valkoinen LDPE

20776121

Hinta-alue
0,1033 € - 0,0929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.6 mm
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Harmaa LDPE

20776220

Hinta-alue
0,1124 € - 0,1011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Valkoinen LDPE

20776336

Hinta-alue
0,1339 € - 0,1205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.7 mm
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE

20776466

Hinta-alue
0,1391 € - 0,1251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Valkoinen LDPE

20775018

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Harmaa LDPE

20775223

Hinta-alue
0,0501 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 30.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Valkoinen LDPE

20775261

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 48.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Harmaa LDPE

20776039

Hinta-alue
0,1078 € - 0,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 1.2 mm- 3.0 mm Harmaa LDPE

20776145

Hinta-alue
0,1209 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Valkoinen LDPE

20776237

Hinta-alue
0,1124 € - 0,1011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Valkoinen LDPE

20776527

Hinta-alue
0,2387 € - 0,2148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Harmaa LDPE

20776510

Hinta-alue
0,2387 € - 0,2148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Harmaa LDPE

20776718

Hinta-alue
0,3797 € - 0,3417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    85.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm 3.0 mm- 6.0 mm Valkoinen LDPE

20775803

Hinta-alue
0,0934 € - 0,084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 43.0 mm 2.0 mm- 2.5 mm Valkoinen LDPE

20775957

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 1.2 mm- 3.0 mm Valkoinen LDPE

20776152

Hinta-alue
0,1209 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 30.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Harmaa LDPE

20775254

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Harmaa LDPE

20775469

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Harmaa LDPE

20775728

Hinta-alue
0,0808 € - 0,0727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Valkoinen LDPE

20776503

Hinta-alue
0,198 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm