20776718
20776718
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 150 - 749 | 0,3797 € |
| 750 + | 0,3417 € |
| D | 85.0 mm |
|---|---|
| D | 3.346 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.157 in |
| Seinän maksimipaksuus | 4.0 mm |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa