Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | h | Materiaali | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0981 € - 0,1273 € | 3379 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1286 € - 0,1705 € | 18837 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0858 € - 0,1004 € | 3908 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2111 € - 0,2678 € | 1390 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0535 € - 0,125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1032 € - 0,1273 € | 6450 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0949 € - 0,123 € | 2985 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,7782 € - 0,7782 € | 63 Varastossa |
3.74 in
95.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0449 € - 0,1184 € | 475 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,312 € - 0,432 € | 1200 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0722 € - 0,0812 € | 98 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,3678 € - 0,4119 € | 732 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0698 € - 0,1756 € | 7500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 4,0737 € - 8,5548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1102 € - 0,141 € | 7066 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0385 € - 0,1806 € | 8633 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0907 € - 0,0952 € | 42000 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0949 € - 0,2589 € | 98 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,1662 € - 2,4977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,2781 € - 9,4418 € | 5718 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm