Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,143 € - 0,1828 € 900 Varastossa
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1961 € - 0,2792 € 1700 Varastossa
34.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4476 € - 1,0933 € 1725 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,529 € - 1,4735 € 225 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,346 € - 0,4635 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0918 € - 0,1381 € 3330 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1457 € - 0,1979 € 3152 Varastossa
30.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1627 € - 0,3212 € 5662 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,4836 € - 1,0014 € 20 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,4462 € - 0,7573 € 80 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2301 € - 0,5717 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,4939 € - 1,3703 € 225 Varastossa
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
8,6652 € - 10,7633 € 111 Varastossa
160.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
5.0 mm
1
0,129 € - 0,1828 € 1000 Varastossa
28.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1698 € - 0,2366 € 8592 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4332 € - 0,6924 € 1800 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0882 € - 0,1141 € 3600 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1075 € - 0,2301 € 1250 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
0,143 € - 0,1828 € 1400 Varastossa
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0659 € - 0,1155 € 53350 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • / 28
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075982

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076026

Hinta-alue
0,2792 € - 0,1961 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Valkoinen

10121023

Hinta-alue
1,0933 € - 0,4476 €

Varastotasot
1725 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121672

Hinta-alue
1,4735 € - 0,529 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076064

Hinta-alue
0,4635 € - 0,346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075968

Hinta-alue
0,1381 € - 0,0918 €

Varastotasot
3330 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076019

Hinta-alue
0,1979 € - 0,1457 €

Varastotasot
3152 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10121788

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1627 €

Varastotasot
5662 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076200

Hinta-alue
1,0014 € - 0,4836 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10121016

Hinta-alue
0,7573 € - 0,4462 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10121795

Hinta-alue
0,5717 € - 0,2301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121689

Hinta-alue
1,3703 € - 0,4939 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm PE Harmaa

10183939

Hinta-alue
10,7633 € - 8,6652 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 28.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075999

Hinta-alue
0,1828 € - 0,129 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10121054

Hinta-alue
0,2366 € - 0,1698 €

Varastotasot
8592 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10076071

Hinta-alue
0,6924 € - 0,4332 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075944

Hinta-alue
0,1141 € - 0,0882 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä päätytulppa 22.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE - PIR Harmaa

10127698

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1075 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075784

Hinta-alue
0,1828 € - 0,143 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10075913

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0659 €

Varastotasot
53350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen