Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Musta

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10418758

Valmistajan tuotenumero:

466573

42000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
3000 - 29999 0,0952 €
30000 + 0,0907 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 3000

Kokonaishinta:

285,60 €

3000 x 0,0952 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä