Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | h | Materiaali | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5343 € - 9,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,6786 € - 5,6814 € | 490 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,8557 € - 5,9539 € | 2240 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,27 € - 10,2729 € | 59 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,8557 € - 5,9539 € | 140 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,2644 € - 6,5534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,5343 € - 9,36 € | 49 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,193 € - 0,3003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1666 € - 0,2591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1071 € - 0,1667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1139 € - 0,1772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,2044 € - 0,3179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1089 € - 0,1694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1263 € - 0,1965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1211 € - 0,1884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1948 € - 0,303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1738 € - 0,2704 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1752 € - 0,2726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,059 € - 0,0918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0678 € - 0,1054 € | 1900 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5