Valikko Haku

Okrągła zaślepka profili 10.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Czarny ABS

Tämä pyöreä sisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta. Se on musta ja valmistettu PE-LD:stä.
Essentra tuotenumero:

20599409

Valmistajan tuotenumero:

20599409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0918 €
1000 - 4999 0,0656 €
5000 + 0,059 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

9,18 €

100 x 0,0918 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 10.0 mm
H 5.0 mm
Seinän maksimipaksuus 1.0 mm
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Materiaali ABS
Tyyppi 5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä