Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,3324 € - 0,7329 € 4499 Varastossa
42.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,3678 € - 0,8133 € 950 Varastossa
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
0,4782 € - 1,0531 € 447 Varastossa
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
0,2259 € - 0,4139 € 23734 Varastossa
32.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,2469 € - 0,6048 € 198 Varastossa
35.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,2582 € - 0,6343 € 5004 Varastossa
38.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
0,5299 € - 1,1662 € 157 Varastossa
50.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3324 € - 0,7329 € 1032 Varastossa
42.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,3045 € - 0,3199 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
0,0777 € - 0,1084 € 7698 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,4823 € - 1,4506 € 1200 Varastossa
60.0 mm
20.1 mm
PE
3.5 mm
3.0 mm
1
0,1547 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.5 mm
PE
2.0 mm
1.2 mm
1
0,2139 € - 0,7038 € 1650 Varastossa
38.1 mm
14.5 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0885 € - 0,1233 € 2664 Varastossa
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0896 € - 0,1252 € 12000 Varastossa
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2094 € - 0,7735 € 16370 Varastossa
42.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
0,1125 € - 0,2829 € 2000 Varastossa
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
2
0,1027 € - 0,409 € 36700 Varastossa
26.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,1045 € - 0,2048 € 145 Varastossa
18.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0754 € - 0,1053 € 1853 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
  • / 28
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Harmaa

10183588

Hinta-alue
0,7329 € - 0,3324 €

Varastotasot
4499 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Valkoinen

10183595

Hinta-alue
0,8133 € - 0,3678 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm PE Harmaa

10183632

Hinta-alue
1,0531 € - 0,4782 €

Varastotasot
447 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Valkoinen

10330777

Hinta-alue
0,4139 € - 0,2259 €

Varastotasot
23734 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Valkoinen

10330784

Hinta-alue
0,6048 € - 0,2469 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Harmaa

10183564

Hinta-alue
0,6343 € - 0,2582 €

Varastotasot
5004 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Valkoinen

10183656

Hinta-alue
1,1662 € - 0,5299 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Valkoinen

10183571

Hinta-alue
0,7329 € - 0,3324 €

Varastotasot
1032 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
55.0 mm N/A Musta PE

10261316

Hinta-alue
0,3199 € - 0,3045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Harmaa

10183144

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0777 €

Varastotasot
7698 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm 3.0 mm 3.5 mm PE Valkoinen

10093672

Hinta-alue
1,4506 € - 0,4823 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Round Tube Insert 19.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Yellow PE

10546611

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Valmis
    Kiillotettu
Pyöreä putken päätytulppa 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Musta

10093269

Hinta-alue
0,7038 € - 0,2139 €

Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Harmaa

10183175

Hinta-alue
0,1233 € - 0,0885 €

Varastotasot
2664 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Musta

10183212

Hinta-alue
0,1252 € - 0,0896 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Musta

10246764

Hinta-alue
0,7735 € - 0,2094 €

Varastotasot
16370 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 16-20 Musta LDPE - PIR

10093153

Hinta-alue
0,2829 € - 0,1125 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Pyöreä putken päätytulppa 26.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10246580

Hinta-alue
0,409 € - 0,1027 €

Varastotasot
36700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Valkoinen

10330715

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1045 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Valkoinen

10183137

Hinta-alue
0,1053 € - 0,0754 €

Varastotasot
1853 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen